Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

No d'article: 62000002A
Fabricant: Incepa
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: ACQUA
Largeur (mm): 150
Hauteur (mm): 6.5
Profondeur (mm): 150
Date de publication: 2018-11-23
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Sols - Carrelage
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Stone or tile flooring
Code UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 Description: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Description: Floor tiling systems
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Description: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Blue
Material Floor Tile

BIMobject®