Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

ARBOL - PP ARBOL CANELA 20X120 RET

No d'article: 64230004A_w
Fabricant: Incepa
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: ARBOL
Largeur (mm): 200
Hauteur (mm): 11
Profondeur (mm): 1200
Date de publication: 2019-01-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Murs - Revêtement
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Code UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 la description: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 la description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 la description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference la description: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numéro OmniClass: 23-15 15 13
Titre OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nom Valeur
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®