Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

ALEPPO - PP ALEPPO CARVALHO 20X120 RET

No d'article: 64230018A_w
Fabricant: Incepa
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: ALEPPO
Largeur (mm): 200
Hauteur (mm): 11
Profondeur (mm): 1200
Date de publication: 2018-11-23
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Walls - Cladding
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Code UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 Description: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Description: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numéro OmniClass: 23-15 15 13
Titre OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nom Valeur
Application Internal Dry Areas
Color Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Matte
Type Rectified

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés