No d'article: | 64230036A |
---|---|
Fabricant: | Incepa |
Famille de produits: | WALL TILE |
Groupe de produits: | ALAMO |
Largeur (mm): | 200 |
Hauteur (mm): | 11 |
Profondeur (mm): | 1200 |
Date de publication: | 2018-11-23 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Matériaux de construction |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
URL des données produits: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/pp_alamo_natural_20x120_ret |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Description technique: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/pp_alamo_natural_20x120_ret |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/incepa/product/64230036a
Materiau principal: | Ceramics |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Brazil |
Fabriqué en: | Brazil |
Catégorie de BIMobject: | Sols - Carrelage |
---|---|
Classification IFC: | Covering |
Nom UNSPSC: | Stone or tile flooring |
Code UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Code: | L5331 |
Uniclass 1.4 Description: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Code: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Description: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Code: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Description: | Floor tiling systems |
NBS Reference Code: | 92-96 |
NBS Reference Description: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Numéro OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Titre OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Plus Porcelain |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés