Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

ANDES - PN ANDES BRANCO NP 54,4X54,4 ABS

No d'article: 66180020A
Fabricant: Incepa
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: ANDES
Largeur (mm): 544
Hauteur (mm): 8.5
Profondeur (mm): 544
Date de publication: 2018-11-23
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (4)

Floor tile with neutral design and soft colors, indicated for residential or commercial areas, internal and external of intense traffic, sidewalks, internal stairs and terraces. Minimum joints recommended of 3mm.
Gray, beige, uniform, anti-slip, bold


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Sols - Carrelage
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Stone or tile flooring
Code UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 Description: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Description: Floor tiling systems
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Description: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Glazed Porcelain

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés