Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

MARMO - PE MARMO MONTE CARLO BLANCO 100X100 RET

No d'article: 68030002A
Fabricant: Incepa
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: MARMO
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 13
Profondeur (mm): 1000
Date de publication: 2019-01-11
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

White, polished,marble, rectified.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Flooring - Tiles
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Stone or tile flooring
Code UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 Description: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 Description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Description: Floor tiling systems
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference Description: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Tiles

Nom Valeur
Color White
Linear Dimensions 1000
Material Polished Glazed Porcelain

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés