Publier vos produits
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)
    INCLASS

    ES10060BA - Piètement elliptique (plateau non inclus)

    ESSENS - Piètement elliptique (plateau non inclus)

    ES22214TE - ES22414TE - ES22615TE - ES22815TE

    Conçues par Jonathan Prestwich, les tables ESSENS, aux proportions harmonieuses, allient à la fois polyvalence et esthétique. La rencontre de deux volumes essentiels en équilibre donne aux piètements un effet de sculpture. Les lignes transversales ESSENS inscrivent six modèles de piètements en polyéthylène 100% recyclable, offrant à la table une variété infinie de formats et dimensions. Le design original rend possible la configuration de tables en une seule pièce ou par sections. Les piètements sont conçus pour faciliter l´électrification et les tables peuvent s´équiper de différentes prises, chargeurs, raccords électriques et autres accessoires de connexion. Les multiples combinaisons éventuelles de piètements et plateaux de table, ainsi que le large éventail de finitions disponibles, permettent des possibilités infinies de personnalisation.

    Spécification
    • ESSENS - Piètement elliptique (plateau non inclus)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ES10060BA
    • Famille de produitsESSENS
    • Groupe de produitsESSENS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)930
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireWood-Plastic Composite (WPC)
    • Poids net (Kg)19.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables