Publier vos produits
FLO0410 - Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm (plateau non inclus)
FLO0410 - Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm (plateau non inclus)
FLO0410 - Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm (plateau non inclus)
FLO0410 - Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm (plateau non inclus)
FLO0410 - Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm (plateau non inclus)
    INCLASS

    FLO0410 - Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm (plateau non inclus)

    FLOE - Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm (plateau non inclus) Conçue par Pearson Lloyd, la nouvelle gamme de tables FLOE se distingue par sa polyvalence, son intemporalité et son élégance sereine. Des structures essentielles, fluides et visuellement attrayantes, entièrement en aluminium, se combinent avec une gamme de plateaux pour créer des tables polyvalentes adaptées à tous les types d'environnements : ontractuels, d'entreprise ou résidentiels.
    Spécification
    • FLOE - Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm (plateau non inclus)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLO0410
    • Famille de produitsFLOE
    • Groupe de produitsFLOE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)385
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables