Publier vos produits
OSW0024
OSW0024
OSW0024
    INCLASS

    OSW0024

    OSWELL - Fauteuil empilable avec piètement traineau OSWELL s’engage en faveur de la beauté essentielle, de la polyvalence intelligente et de la durabilité pour donner vie aux espaces grâce à son design unique et son adaptabilité illimitée. La coque monobloc en polypropilène originale et la texture chaleureuse de sa surface définissent l’identité de cette collection polyvalente. Une pièce unique aux formes organiques et enveloppantes, pensée pour offrir confort et élégance en un seul geste. La large gamme de finitions et de piètements aux différentes fonctionnalités permettent une intégration facile dans des espaces et des contextes très divers.
    Spécification
    • OSWELL - Fauteuil empilable avec piètement traineau
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OSW0024
    • Famille de produitsOSWELL
    • Groupe de produitsOSWELL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)81.5
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)6.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes