Publier vos produits
OSW0074
OSW0074
OSW0074
OSW0074
OSW0074
    INCLASS

    OSW0074

    OSWELL - Chaise haute 4 pieds OSWELL s’engage en faveur de la beauté essentielle, de la polyvalence intelligente et de la durabilité pour donner vie aux espaces grâce à son design unique et son adaptabilité illimitée. La coque monobloc en polypropilène originale et la texture chaleureuse de sa surface définissent l’identité de cette collection polyvalente. Une pièce unique aux formes organiques et enveloppantes, pensée pour offrir confort et élégance en un seul geste. La large gamme de finitions et de piètements aux différentes fonctionnalités permettent une intégration facile dans des espaces et des contextes très divers.
    Spécification
    • OSWELL - Chaise haute 4 pieds
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OSW0074
    • Famille de produitsOSWELL
    • Groupe de produitsOSWELL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)111
    • Largeur (mm)515
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes