Publier vos produits
ALT0040 - Fauteuil dossier bas avec piètement 4 pieds
ALT0040 - Fauteuil dossier bas avec piètement 4 pieds
ALT0040 - Fauteuil dossier bas avec piètement 4 pieds
    INCLASS

    ALT0040 - Fauteuil dossier bas avec piètement 4 pieds

    ALTEA - Fauteuil dossier bas avec piètement 4 pieds

    Conçue par le célèbre designer Jorge Pensi, la collection de sièges ALTEA est née de la recherche d'une famille de sièges pouvant avoir un large éventail d'utilisations dans les environnements professionnels et domestiques. Cette famille emblématique provient de la combinaison de sièges confortables, disponibles en trois hauteurs, avec différentes bases de fonctionnalités différentes. La grande variété de versions et de finitions disponibles, ainsi que le design essentiel et attrayant des sièges, permettent un large spectre d'utilisation dans tous les types d'espaces.

    Spécification
    • ALTEA - Fauteuil dossier bas avec piètement 4 pieds

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALT0040
    • Famille de produitsALTEA
    • Groupe de produitsALTEA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)640
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils