Publier vos produits
ARX0640 - Chaise haute avec piètement à 4 pieds (assise & dossier tapissés)
INCLASS

ARX0640 - Chaise haute avec piètement à 4 pieds (assise & dossier tapissés)

ARYN MAX - Chaise haute avec piètement à 4 pieds (assise & dossier tapissés)

ARYN MAX est une collection de chaises polyvalentes qui se distingue par son design léger, essentiel et fonctionnel. La collection élargit les possibilités de la famille ARYN avec des chaises qui ont un dossier de plus grand format. Son design pur, essentiel et intemporel a été pensé pour habiter différents espaces dans les bureaux, les écoles, les universités, les hôtels, les restaurants et les résidences privées. Les chaises ARYN MAX sont disponibles avec un piètement à quatre pieds ou un traîneau. Les deux versions sont facilement empilables. Les sièges et les dossiers sont disponibles dans une gamme choisie de couleurs en plastique et également dans une version entièrement tapissée, disponible dans une grande variété de tissus et de cuirs de tapisserie d’ameublement.

Spécification
  • ARYN MAX - Chaise haute avec piètement à 4 pieds (assise & dossier tapissés)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARX0640
  • Famille de produitsARYN MAX
  • Groupe de produitsARYN MAX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1085
  • Largeur (mm)570
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)8.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes