Publier vos produits
BIN0010 - Fauteuil avec dossier bas (piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)
INCLASS

BIN0010 - Fauteuil avec dossier bas (piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)

BINAR 60 - Fauteuil avec dossier bas (piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)

Design raffiné, polyvalence et confort sont les maîtres mots de BINAR 60. Une famille complète de fauteuils conçus pour s'intégrer facilement dans divers contextes et espaces tout en gardant une esthétique commune. Les fauteuils sont disponibles en deux tailles de dossier et peuvent être équipés d'une large gamme de piètements avec différentes fonctionnalités. La collection offre également de nombreuses possibilités de personnalisation pour s'adapter aux besoins et au style de chaque projet.

Spécification
  • BINAR 60 - Fauteuil avec dossier bas (piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)

Spécifications techniques
  • Réference unique.BIN0010
  • Famille de produitsBINAR 60
  • Groupe de produitsBINAR 60
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)11.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils