Publier vos produits
BIN0030MA - Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois
BIN0030MA - Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois
BIN0030MA - Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois
BIN0030MA - Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois
BIN0030MA - Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois
    INCLASS

    BIN0030MA - Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois

    BINAR 60 - Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois

    Design raffiné, polyvalence et confort sont les maîtres mots de BINAR 60. Une famille complète de fauteuils conçus pour s'intégrer facilement dans divers contextes et espaces tout en gardant une esthétique commune. Les fauteuils sont disponibles en deux tailles de dossier et peuvent être équipés d'une large gamme de piètements avec différentes fonctionnalités. La collection offre également de nombreuses possibilités de personnalisation pour s'adapter aux besoins et au style de chaque projet.

    Spécification
    • BINAR 60 - Fauteuil avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en bois

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BIN0030MA
    • Famille de produitsBINAR 60
    • Groupe de produitsBINAR 60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)11.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils