Publier vos produits
DUN0010 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige
DUN0010 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige
DUN0010 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige
DUN0010 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige
DUN0010 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige
DUN0010 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige
    INCLASS

    DUN0010 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige

    DUNAS XL - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige

    Conçue par Christophe Pillet, la collection DUNAS XL représente l'essence du salon. Les élégants corps d'assise sont disponibles en deux hauteurs et peuvent être combinés avec différentes bases pivotantes ou fixes disponibles en métal ou en bois. Ses formes enveloppantes et fluides, associées à un design sophistiqué de lignes pures et élégantes, sont une invitation à prendre place, à se détendre et à se reposer.

    Spécification
    • DUNAS XL - Chaise lounge avec dossier bas et piètement en tige

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DUN0010
    • Famille de produitsDUNAS XL
    • Groupe de produitsDUNAS XL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)820
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)13.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes