Publier vos produits
DUN0050 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement pivotant plat à 4 branches en aluminium
INCLASS

DUN0050 - Chaise lounge avec dossier bas et piètement pivotant plat à 4 branches en aluminium

DUNAS XL - Chaise lounge avec dossier bas et piètement pivotant plat à 4 branches en aluminium

Conçue par Christophe Pillet, la collection DUNAS XL représente l'essence du salon. Les élégants corps d'assise sont disponibles en deux hauteurs et peuvent être combinés avec différentes bases pivotantes ou fixes disponibles en métal ou en bois. Ses formes enveloppantes et fluides, associées à un design sophistiqué de lignes pures et élégantes, sont une invitation à prendre place, à se détendre et à se reposer.

Spécification
  • DUNAS XL - Chaise lounge avec dossier bas et piètement pivotant plat à 4 branches en aluminium

Spécifications techniques
  • Réference unique.DUN0050
  • Famille de produitsDUNAS XL
  • Groupe de produitsDUNAS XL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)960
  • Profondeur (mm)820
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Poids net (Kg)15.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes