Publier vos produits
DUN0160 - Fauteuil avec piètement à 4 pieds
INCLASS

DUN0160 - Fauteuil avec piètement à 4 pieds

DUNAS XS - Fauteuil avec piètement à 4 pieds

La collection de sièges DUNAS XS est née de la recherche d'un design iconique et transversal pouvant habiter les espaces et les environnements les plus divers. La famille est générée en combinant des sièges confortables, disponibles avec ou sans accoudoirs, avec une grande variété de piètements avec différentes fonctions. La large gamme de finitions et de piètements disponibles offre des grandes possibilités d'utilisation dans tous les types de contextes et d'espaces. Raffinement, clarté formelle et élégance essentielle sont les maîtres mots de cette collection polyvalente de chaises, fauteuils et tabourets conçue par Christophe Pillet.

Spécification
  • DUNAS XS - Fauteuil avec piètement à 4 pieds

Spécifications techniques
  • Réference unique.DUN0160
  • Famille de produitsDUNAS XS
  • Groupe de produitsDUNAS XS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)10.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils