Publier vos produits
DUN0250 - Chaise avec piètement en tige
DUN0250 - Chaise avec piètement en tige
DUN0250 - Chaise avec piètement en tige
DUN0250 - Chaise avec piètement en tige
    INCLASS

    DUN0250 - Chaise avec piètement en tige

    DUNAS XS - Chaise avec piètement en tige

    La collection de sièges DUNAS XS est née de la recherche d'un design iconique et transversal pouvant habiter les espaces et les environnements les plus divers. La famille est générée en combinant des sièges confortables, disponibles avec ou sans accoudoirs, avec une grande variété de piètements avec différentes fonctions. La large gamme de finitions et de piètements disponibles offre des grandes possibilités d'utilisation dans tous les types de contextes et d'espaces. Raffinement, clarté formelle et élégance essentielle sont les maîtres mots de cette collection polyvalente de chaises, fauteuils et tabourets conçue par Christophe Pillet.

    Spécification
    • DUNAS XS - Chaise avec piètement en tige

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DUN0250
    • Famille de produitsDUNAS XS
    • Groupe de produitsDUNAS XS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)10.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes