Publier vos produits
ENT0060TA - Pouf de 75cm courbé à 90º
ENT0060TA - Pouf de 75cm courbé à 90º
ENT0060TA - Pouf de 75cm courbé à 90º
    INCLASS

    ENT0060TA - Pouf de 75cm courbé à 90º

    ENTROPY - Pouf de 75cm courbé à 90º

    Conçu par Christophe Pillet, ENTROPY est un système de canapés modulaire sa basant sur la mise en scène de géométries qui permettent la formation de nombreuses combinaisons et l´adaptation des espaces les plus divers. La collection offre une gamme d´assises modulaires de différentes tailles et formes, pouvant se combiner librement avec différents dossiers, accoudoirs, plateaux d´appoint et accessoires. Le support de dossier élégant et original souligne l´identité de cette collection polyvalente et ajoute une touche distinguée. Le large éventail de tissus et finitions disponibles permet des possibilités infinies de customisation, facilitant son intégration au sein d´établissements aux architectures et contextes les plus divers.

    Spécification
    • ENTROPY - Pouf de 75cm courbé à 90º

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ENT0060TA
    • Famille de produitsENTROPY
    • Groupe de produitsENTROPY
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)1850
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)28.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés