Publier vos produits
ESC023XTA - Assise L.40cm
INCLASS

ESC023XTA - Assise L.40cm

ESCALAS - Assise L.40cm

ESC0230TA - ESC0235TA - ESC0237TA

ESCALAS est une collection de canapés modulaires élégants, conçue pour des espaces modernes. Les canapés ESCALAS sont montés par combinaison de différents éléments tels que : des assises tapissées avec ou sans dossiers, des accoudoirs de formats différents, des panneaux de privacité et plateaux d´appoint, juxtaposés sur des plateformes horizontales de différentes dimensions. Le résultat en est une collection fortement customisable, qui se distingue par son élégance et son design contemporain intemporel. Le système permet de créer à la fois des canapés traditionnels, ainsi que des formes modulaires complexes, qui s´adaptent facilement aux espaces et projets les plus variés.

Spécification
  • ESCALAS - Assise L.40cm

Spécifications techniques
  • Réference unique.ESC023XTA
  • Famille de produitsESCALAS
  • Groupe de produitsESCALAS
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés