Publier vos produits
FLA0004 - Piètement pour table rond 47cm avec hauteur 72cm (plateau non inclus)
FLA0004 - Piètement pour table rond 47cm avec hauteur 72cm (plateau non inclus)
FLA0004 - Piètement pour table rond 47cm avec hauteur 72cm (plateau non inclus)
FLA0004 - Piètement pour table rond 47cm avec hauteur 72cm (plateau non inclus)
FLA0004 - Piètement pour table rond 47cm avec hauteur 72cm (plateau non inclus)
    INCLASS

    FLA0004 - Piètement pour table rond 47cm avec hauteur 72cm (plateau non inclus)

    FLAT - Piètement pour table rond 47cm avec hauteur 72cm (plateau non inclus)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0606TP - TAP0707TP - TAP0808TP - TAP1608TP - TAP1808TP

    FLAT est une collection de tables fonctionnelles et polyvalentes avec une base centrale. Les tables se caractérisent par leur design essentiel et ont été conçues pour habiter un large éventail de contextes dans les bureaux, les salles de réunion, les restaurants ou les résidences privées. Les tables sont nées de la combinaison de bases de colonnes centrales disponibles en différentes dimensions, formats et hauteurs avec des plateaux dans une large gamme de tailles, matériaux et finitions.

    Spécification
    • FLAT - Piètement pour table rond 47cm avec hauteur 72cm (plateau non inclus)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLA0004
    • Famille de produitsFLAT
    • Groupe de produitsFLAT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireWood-Plastic Composite (WPC)
    • Poids net (Kg)16.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables