Publier vos produits
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
    INCLASS

    FLO0130 - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm

    FLOE - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm Conçue par Pearson Lloyd, la nouvelle gamme de tables FLOE se distingue par sa polyvalence, son intemporalité et son élégance sereine. Des structures essentielles, fluides et visuellement attrayantes, entièrement en aluminium, se combinent avec une gamme de plateaux pour créer des tables polyvalentes adaptées à tous les types d'environnements : ontractuels, d'entreprise ou résidentiels.
    Spécification
    • FLOE - Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLO0130
    • Famille de produitsFLOE
    • Groupe de produitsFLOE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables