Publier vos produits
KERN - Module une place avec dossier
KERN - Module une place avec dossier
KERN - Module une place avec dossier
KERN - Module une place avec dossier
    INCLASS

    KERN - Module une place avec dossier

    KERN - Module une place avec dossier

    KERN est un vaste système d'éléments d'assise modulaires conçus pour se réunir et attendre. Une famille d'éléments entièrement modulaires qui peuvent être utilisés indépendamment ou être librement combinés pour créer des compositions fonctionnelles et uniques, adaptées à tout espace d'interaction ou d'attente.

    Les modules KERN peuvent être facilement réorganisés pour créer des espaces modernes et flexibles pour attendre, se rencontrer, travailler ou simplement se détendre. Son esprit entièrement modulaire et la grande variété de modules disponibles en font un système véritablement adaptable et transversal pour tout espace ou contexte d'interaction.

    KERN est composé de quatre collections : canapés, sièges modulaires, box de réunion et tables d'appoint. La combinaison de ces quatre collections crée un univers complet d'éléments polyvalents capables de résoudre les besoins des espaces d'interaction et d'attente d'aujourd'hui.

    Spécification
    • KERN - Module une place avec dossier

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ker0210
    • Famille de produitsKERN
    • Groupe de produitsKERN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)715
    • Profondeur (mm)710
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)15.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés