Publier vos produits
KOR0140 - Chaise avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)
INCLASS

KOR0140 - Chaise avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)

KORI - Chaise avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)

Conçue pour les espaces de direction et de réunion, la collection KORI est axée sur la nature. Un corps souple arrondi comme un galet de rivière et un dossier légèrement incurvé comme une feuille. Un accoudoir en aluminium injecté qui nous rappelle le coquillage organique que l'on peut trouver sur la plage. Toutes ces courbes naturelles créent un fauteuil confortable et élégant, disponible en trois tailles, pour travailler avec élégance intemporelle et conviction écologique. Au-delà du fait que KORI (Cauri) est le nom d'un coquillage africain bien connu, reconnu pour porter chance à son propriétaire, le système de fauteuil de direction puise son inspiration dans les formes de la nature et est une invitation au voyage à travers vos sens pour sublimer le confort au travail.

Spécification
  • KORI - Chaise avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)

Spécifications techniques
  • Réference unique.KOR0140
  • Famille de produitsKORI
  • Groupe de produitsKORI
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1020
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)13.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils