Publier vos produits
LAMXXXX_RND - Tables avec plateau rond hauteur 75, 90, 105 cm
LAMXXXX_RND - Tables avec plateau rond hauteur 75, 90, 105 cm
LAMXXXX_RND - Tables avec plateau rond hauteur 75, 90, 105 cm
LAMXXXX_RND - Tables avec plateau rond hauteur 75, 90, 105 cm
    INCLASS

    LAMXXXX_RND - Tables avec plateau rond hauteur 75, 90, 105 cm

    LAMINAR - Tables avec plateau rond hauteur 75, 90, 105 cm

    LAM0100 - LAM0120

    LAMINAR est un système de tables polyvalent dont l'identité formelle est caractérisée par un design raffiné, élégant et intemporel, capable de s'intégrer parfaitement dans différents espaces et contextes professionnels, contractuels ou domestiques. La structure élégante des tables, entièrement réalisée en aluminium, identifie l'esthétique de cette collection qui allie minimalisme, légèreté et robustesse. Les tables peuvent être fabriquées en trois hauteurs. La structure est disponible dans un large choix de dimensions et de couleurs. Les plateaux sont disponibles dans un large choix de formats, de matériaux et de finitions pour faciliter leur intégration dans différents environnements. Le système de tables comprend des pieds intermédiaires qui permettent de configurer les tables en sections de taille infinie. La collection est complétée par une vaste gamme d'accessoires et d'éléments d'électrification pour une fonctionnalité optimale. Les facteurs environnementaux ont été pris en compte dans la conception de la collection. Ainsi, les matériaux utilisés sont 100 % recyclables et les tables sont facilement démontables pour permettre leur recyclage à la fin de leur vie utile.

    Spécification
    • LAMINAR - Tables avec plateau rond hauteur 75, 90, 105 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LAMXXXX_RND
    • Famille de produitsLAMINAR
    • Groupe de produitsLAMINAR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireWood-Plastic Composite (WPC)
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau