Publier vos produits
LEA0030 - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en plastic)
LEA0030 - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en plastic)
LEA0030 - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en plastic)
LEA0030 - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en plastic)
    INCLASS

    LEA0030 - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en plastic)

    LEA - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en plastic)

    LEA est une collection de chaises et de tabourets à l'identité marquée par sa silhouette pure et légère mais à la fois forte et unique. La forme incurvée du dossier le rend à la fois confortable et reconnaissable. La famille est composée de chaises et de tabourets disponibles en deux hauteurs. Pour obtenir une plus grande fonctionnalité, les chaises et les tabourets sont empilables. Le design et la variété des finitions disponibles permettent à cette collection d'être largement utilisée dans divers espaces et contextes tels que : restaurants, cafétérias, lieux de travail, salles d'étude et résidences privées.

    Spécification
    • LEA - Tabouret haut avec piètement à 4 pieds (assise & dossier en plastic)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEA0030
    • Famille de produitsLEA
    • Groupe de produitsLEA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1045
    • Largeur (mm)545
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes