Publier vos produits
LEA0650 - Fauteuil avec piètement à 4 pieds avec manchettes (assise & dossier tapissés)
INCLASS

LEA0650 - Fauteuil avec piètement à 4 pieds avec manchettes (assise & dossier tapissés)

LEA Fauteuil - Fauteuil avec piètement à 4 pieds avec manchettes (assise & dossier tapissés)

LEA est une collection de chaises et de tabourets à l’identité marquée par sa silhouette pure et légère mais à la fois forte et unique. La forme incurvée du dossier le rend à la fois confortable et reconnaissable. La famille est composée de chaises et de tabourets disponibles en deux hauteurs. Pour obtenir une plus grande fonctionnalité, les chaises et les tabourets sont empilables. Le design et la variété des finitions disponibles permettent à cette collection d’être largement utilisée dans divers espaces et contextes tels que : restaurants, cafétérias, lieux de travail, salles d’étude et résidences privées.

Spécification
  • LEA Fauteuil - Fauteuil avec piètement à 4 pieds avec manchettes (assise & dossier tapissés)

Spécifications techniques
  • Réference unique.lea0650
  • Famille de produitsLEA
  • Groupe de produitsLEA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)775
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)6.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils