LIN TAPIZ - Banc 5 places avec assises entièrement tapissées
LIN TAPIZ est un système innovant de sièges multiples, conçu pour habiter les espaces publics intérieurs à fort trafic. D'un design épuré et intemporel, la collection est entièrement modulable et permet de créer de multiples configurations. La structure et les accoudoirs sont entièrement en alliage d'aluminium, un matériau durable qui permet la création de bancs résistants et légers, avec un minimum d'entretien et 100% recyclables. À l'aide de piètements intermédiaires et de tables de connexion, le système permet de créer des bancs de différentes formes et de longueur infinie. La combinaison de l'aluminium et du rembourrage permet de créer des bancs aux performances élevées qui sont à la fois confortables, accueillants et apportent de la chaleur aux espaces où ils se trouvent.