Publier vos produits
NUM0050 - Table d’appoint avec hauteur réglable
NUM0050 - Table d’appoint avec hauteur réglable
NUM0050 - Table d’appoint avec hauteur réglable
NUM0050 - Table d’appoint avec hauteur réglable
    INCLASS

    NUM0050 - Table d’appoint avec hauteur réglable

    NUME - Table d’appoint avec hauteur réglable (diamètre 50cm)

    NUME est une collection de tables d'appoint polyvalentes avec des bases centrales réglables en hauteur ou fixes. Les tables ont été conçues pour une utilisation flexible et transversale dans une grande variété de contextes et d'environnements. La hauteur réglable permet de les utiliser à côté d'un canapé, d'un fauteuil ou d'une table. Les plateaux de table sont disponibles en trois formats ronds: 40cm, 50cm et 60cm ou en format rectangulaire 35x55cm. Tous peuvent être fabriqués en placage de chêne, en MDF laqué, en HPL massif ou en Fenix massif. Pour une intégration facile dans différents espaces et projets, les bases métalliques peuvent être finies dans toutes les couleurs du nuancier de finition INCLASS.

    Spécification
    • NUME - Table d’appoint avec hauteur réglable (diamètre 50cm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUM0050
    • Famille de produitsNUME
    • Groupe de produitsNUME
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)10.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables