Publier vos produits
ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz
ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz
ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz
ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz
ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz
ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz
ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz
    INCLASS

    ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz

    ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz

    Conçue pour offrir polyvalence et performance, la chaise de travail ORUS allie un design élégant et une facilité d'utilisation, avec un confort inégalé et un prix équilibré. Son design raffiné et son dossier flexible assurent une ergonomie optimale, tout au long de la journée de travail.

    Développée pour une utilisation transversale, son mécanisme intuitif de pivotement et d'inclinaison permet un mouvement sans effort, favorisant des transitions fluides entre les différentes activités.

    Spécification
    • ORUS - Chaise pivotante avec base à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oru0010
    • Famille de produitsORUS
    • Groupe de produitsORUS
    • Date de publication2025-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)640
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)10.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau