Publier vos produits
PAU1240TA - Canapé L.220cm avec accoudoirs tapissés
INCLASS

PAU1240TA - Canapé L.220cm avec accoudoirs tapissés

3.2 sur 5 étoiles3.2(6 Avis)

PAU - Canapé L.220cm avec accoudoirs tapissés

PAU est une collection polyvalente d'éléments modulaires tapissés qui peuvent être librement configurés pour s'adapter aux espaces et environnements les plus divers. La collection est composée de sièges et de canapés tapissés de différentes tailles qui peuvent être librement combinés pour créer des configurations infinies. Les canapés sont disponibles avec des accoudoirs entièrement tapissés ou avec des accoudoirs en acier. L'identité visuelle de la collection vise la neutralité et l'intemporalité permettant un maximum de possibilités d'intégration dans tous types de projets.

Spécification
  • PAU - Canapé L.220cm avec accoudoirs tapissés

Spécifications techniques
  • Réference unique.PAU1240TA
  • Famille de produitsPAU
  • Groupe de produitsPAU
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2200
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireBois
  • Poids net (Kg)51
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés