Publier vos produits
REV0210 - Fauteuil lounge à dossier haut inclinable, coque extérieure en placage chêne et piètement pivotant à 4 branches en aluminium
REV0210 - Fauteuil lounge à dossier haut inclinable, coque extérieure en placage chêne et piètement pivotant à 4 branches en aluminium
REV0210 - Fauteuil lounge à dossier haut inclinable, coque extérieure en placage chêne et piètement pivotant à 4 branches en aluminium
    INCLASS

    REV0210 - Fauteuil lounge à dossier haut inclinable, coque extérieure en placage chêne et piètement pivotant à 4 branches en aluminium

    REVER - Fauteuil lounge à dossier haut inclinable, coque extérieure en placage chêne et piètement pivotant à 4 branches en aluminium

    Conçu par Mario Ruiz, REVER est un fauteuil élégant, intemporel et très confortable, capable de fonctionner comme une pièce maîtresse dans l'espace de travail, accompagnant et améliorant la concentration grâce à son confort superlatif et, en même temps, coexistant dans l'espace domestique comme un élément essentiel dans la construction d'un intérieur paisible, avec du caractère et très accueillant. Réalisée avec des matériaux de qualité, la collection REVER comprend des chaises longues, disponibles en deux hauteurs de dossier, qui peuvent également être combinées avec un repose-pieds assorti. REVER est une pièce très polyvalente qui peut être facilement personnalisée pour être utilisée dans une multitude d'espaces avec différents styles architecturaux et types d'utilisation. Les fauteuils sont disponibles avec deux hauteurs de dossier et trois versions de la coque extérieure : entièrement tapissée, en chêne ou en placage de noyer. Le piètement pivotant à quatre branches en aluminium avec retour automatique est disponible en blanc, noir ou aluminium poli. Les fauteuils hauts comprennent un appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison et sont disponibles avec un dossier fixe ou inclinable avec blocage dans n'importe quelle position. Ces caractéristiques font de REVER une pièce très polyvalente qui se transforme en fonction de la coque, de la hauteur du dossier, de la couleur de la base ou des fonctions de mouvement.

    Spécification
    • REVER - Fauteuil lounge à dossier haut inclinable, coque extérieure en placage chêne et piètement pivotant à 4 branches en aluminium

    Spécifications techniques
    • Réference unique.REV0210
    • Famille de produitsREVER
    • Groupe de produitsREVER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1050
    • Largeur (mm)860
    • Profondeur (mm)860
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils