Publier vos produits
TAI0645MA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois
INCLASS

TAI0645MA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois

TAIA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois (coque tapissée)

Conçue par Simon Pengelly, TAIA est une large collection de fauteuils polyvalents caractérisés par leur design intemporel avec des formes fluides et enveloppantes. Une famille complète de chaises qui recherche une utilisation transversale, une fonctionnalité et un confort. Les différentes chaises sont générées en combinant des sièges confortables avec une large gamme de bases différentes qui permettent différentes fonctionnalités tout en conservant toujours une esthétique commune. Les sièges sont disponibles dans une gamme choisie de couleurs intemporelles en polypropylène qui peuvent intégrer des sièges rembourrés ou être entièrement rembourrés pour plus de confort. Les possibilités infinies de personnalisation et le large choix de finitions disponibles permettent une intégration optimale dans les contextes et les espaces les plus divers.

Spécification
  • TAIA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois (coque tapissée)

Spécifications techniques
  • Réference unique.TAI0645MA
  • Famille de produitsTAIA
  • Groupe de produitsTAIA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)780
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireBois
  • Poids net (Kg)9.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils