Publier vos produits
TAI0860 - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en acier
TAI0860 - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en acier
    INCLASS

    TAI0860 - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en acier

    TAIA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en acier (coque tapissée souple)

    Conçue par Simon Pengelly, TAIA est une large collection de fauteuils polyvalents caractérisés par leur design intemporel avec des formes fluides et enveloppantes. Une famille complète de chaises qui recherche une utilisation transversale, une fonctionnalité et un confort. Les différentes chaises sont générées en combinant des sièges confortables avec une large gamme de bases différentes qui permettent différentes fonctionnalités tout en conservant toujours une esthétique commune. Les sièges sont disponibles dans une gamme choisie de couleurs intemporelles en polypropylène qui peuvent intégrer des sièges rembourrés ou être entièrement rembourrés pour plus de confort. Les possibilités infinies de personnalisation et le large choix de finitions disponibles permettent une intégration optimale dans les contextes et les espaces les plus divers.

    Spécification
    • TAIA - Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en acier (coque tapissée souple)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TAI0860
    • Famille de produitsTAIA
    • Groupe de produitsTAIA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)780
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)10.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils