Publier vos produits
VAR0410 - Chaise avec piètement à 4 pieds
VAR0410 - Chaise avec piètement à 4 pieds
VAR0410 - Chaise avec piètement à 4 pieds
VAR0410 - Chaise avec piètement à 4 pieds
    INCLASS

    VAR0410 - Chaise avec piètement à 4 pieds

    VARYA WOOD - Chaise avec piètement à 4 pieds (empilable)

    La collection VARYA WOOD est une collection transversale de chaises, tabourets et bancs en bois qui élargit les possibilités de la vaste famille VARYA tout en conservant le même esprit transversal, raffiné et intemporel. Avec un design neutre mais convivial et accueillant grâce à l'utilisation de placages en bois naturel, cette collection est conçue pour inspirer des environnements confortables et polyvalents dans les espaces résidentiels et publics. Différentes chaises, fauteuils, tabourets et bancs sont générés en combinant d'élégants sièges en bois avec une large gamme de bases qui constituent l'une des familles les plus grandes et les plus complètes du marché.

    Spécification
    • VARYA WOOD - Chaise avec piètement à 4 pieds (empilable)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VAR0410
    • Famille de produitsVARYA WOOD
    • Groupe de produitsVARYA WOOD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)515
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes