Publier vos produits
VAR0430MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
VAR0430MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
VAR0430MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
VAR0430MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois
    INCLASS

    VAR0430MA - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois

    VARYA WOOD - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois

    La collection VARYA WOOD est une collection transversale de chaises, tabourets et bancs en bois qui élargit les possibilités de la vaste famille VARYA tout en conservant le même esprit transversal, raffiné et intemporel. Avec un design neutre mais convivial et accueillant grâce à l'utilisation de placages en bois naturel, cette collection est conçue pour inspirer des environnements confortables et polyvalents dans les espaces résidentiels et publics. Différentes chaises, fauteuils, tabourets et bancs sont générés en combinant d'élégants sièges en bois avec une large gamme de bases qui constituent l'une des familles les plus grandes et les plus complètes du marché.

    Spécification
    • VARYA WOOD - Chaise avec piètement à 4 pieds en bois

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VAR0430MA
    • Famille de produitsVARYA WOOD
    • Groupe de produitsVARYA WOOD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)805
    • Largeur (mm)505
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)7.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes