Publier vos produits
VXL0085MA - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches
VXL0085MA - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches
VXL0085MA - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches
VXL0085MA - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches
VXL0085MA - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches
VXL0085MA - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches
VXL0085MA - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches
    INCLASS

    VXL0085MA - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches

    VARYA XL - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches (monocoque polypropylène)

    Conçue par Simon Pengelly, la collection VARYA XL a été créée dans le but de compléter la vaste famille VARYA avec une nouvelle collection de sièges aux dimensions plus généreuses qui offrent un confort accru ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Les deux collections constituent une famille complète et étendue de chaises polyvalentes et personnalisables qui se distinguent par leur design essentiel et intemporel et qui s'intègrent facilement dans différents espaces et contextes.

    Spécification
    • VARYA XL - Fauteuil avec piètement pivotant en bois à 4 branches (monocoque polypropylène)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VXL0085MA
    • Famille de produitsVARYA XL
    • Groupe de produitsVARYA XL
    • Date de publication2023-10-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)675
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)12.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes