Publier vos produits
VXL0675 - Fauteuil avec piètement pivotant en aluminium à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz
INCLASS

VXL0675 - Fauteuil avec piètement pivotant en aluminium à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz

VARYA XL - Fauteuil avec piètement pivotant en aluminium à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz (monocoque tapissée)

Conçue par Simon Pengelly, la collection VARYA XL a été créée dans le but de compléter la vaste famille VARYA avec une nouvelle collection de sièges aux dimensions plus généreuses qui offrent un confort accru ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Les deux collections constituent une famille complète et étendue de chaises polyvalentes et personnalisables qui se distinguent par leur design essentiel et intemporel et qui s'intègrent facilement dans différents espaces et contextes.

Spécification
  • VARYA XL - Fauteuil avec piètement pivotant en aluminium à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz (monocoque tapissée)

Spécifications techniques
  • Réference unique.VXL0675
  • Famille de produitsVARYA XL
  • Groupe de produitsVARYA XL
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)905
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)615
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAluminium
  • Poids net (Kg)10.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes