Publier vos produits
VXL0720 - Poutre pour banc 2 places avec piètement
INCLASS

VXL0720 - Poutre pour banc 2 places avec piètement

VARYA XL - Poutre pour banc 2 places avec piètement (coques non incluses)

Conçue par Simon Pengelly, la collection VARYA XL a été créée dans le but de compléter la vaste famille VARYA avec une nouvelle collection de sièges aux dimensions plus généreuses qui offrent un confort accru ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Les deux collections constituent une famille complète et étendue de chaises polyvalentes et personnalisables qui se distinguent par leur design essentiel et intemporel et qui s'intègrent facilement dans différents espaces et contextes.

Spécification
  • VARYA XL - Poutre pour banc 2 places avec piètement (coques non incluses)

Spécifications techniques
  • Réference unique.VXL0720
  • Famille de produitsVARYA XL
  • Groupe de produitsVARYA XL
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)1040
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)76
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes