Publier vos produits
XAI0210 - Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau
INCLASS

XAI0210 - Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau

XAIL - Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau (tapisserie souple)

XAIL est une collection de fauteuils pour les espaces lounge qui se caractérisent par leur confort et un design intemporel d'une élégance essentielle. Un siège généreux caractérisé par sa forme décontractée et fluide qui peut être combiné avec différents piètements pour configurer des fauteuils accueillants pour se reposer et se détendre. Les coques XAIL sont disponibles avec trois options de tapisserie : standard, avec surpiqûres horizontales ou souple. Les fauteuils sont disponibles avec deux versions de piètement : traineau ou quatre pieds en acier avec accoudoirs en chêne ou tapissés. Les sièges et les piètements sont disponibles dans un large choix de finitions qui permettent de multiples combinaisons, facilitant leur intégration dans de multiples espaces lounge ou d'attente.

Spécification
  • XAIL - Fauteuil avec dossier bas et piètement traineau (tapisserie souple)

Spécifications techniques
  • Réference unique.XAI0210
  • Famille de produitsXAIL
  • Groupe de produitsXAIL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)12.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes