Publier vos produits
900 Round SS Handrail

900 Round SS Handrail

2.6 out of 5 stars2.6(7 reviews)
Traduit par Google,
Créez un look continu avec un classique : la main courante ronde en acier inoxydable. Obtenez le look élégant de l'acier inoxydable tout en minimisant le temps d'installation. La plaque de support dissimule les vis pour préserver l'esthétique élégante. Les retours intégraux préfinis signifient un temps d'installation minimal
Spécification
  • *1.5” (38mm) gripping diameter, system extends 3” (76mm) from the wall. *Type 304 Stainless Steel Handrail § Aesthetically pleasing brushed finish *Durable § Pre-configured for fast and easy installation *Non-pourous surface
Spécifications techniques
  • Réference unique.900-Round-SS-Handrail
  • Famille de produitsProtective Corridor Handrails
  • Groupe de produitsHandrails
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_84
  • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel handrails
  • Code CSI MasterFormat 201410 26 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
  • Numéro OmniClass23-17 25 13
  • Titre OmniClassHandrails
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings