Publier vos produits
a22 3.2 Barstool
a22 3.2 Barstool
a22 3.2 Barstool
a22 3.2 Barstool

    a22 3.2 Barstool

    Traduit par Google,

    CONÇU POUR LES RÉUNIONS IMPROMPTUES

    Structure en tube d'acier Ø 25 & 20 mm thermolaqué. Assise en tôle d'acier perforée de 3 mm. Coussin amovible réversible en option. Glisse. Empilable.

    À propos de

    A22 est un tabouret empilable et très polyvalent conçu pour les réunions impromptues et les pauses rapides dans des environnements dynamiques - à la maison ou au travail. Son siège confortable est légèrement incliné vers l'avant pour encourager les occupants à se tenir debout de temps en temps et à rendre service à leur corps. Pour faciliter le recyclage et la réutilisation, le tabouret est entièrement en acier, sans aucun boulon ni vis.

    Variantes

    L'armature de jambe se compose des tubes en acier incurvés dans trois diamètres différents. Ce jeu de lignes plus fines et plus épaisses donne à A22 son caractère graphique saisissant, qui est accentué par le motif découpé au laser de la surface du siège. Il est également conçu pour le mouvement et le changement. Un espace entre son cadre tubulaire et le bord arrière du siège crée une poignée intégrée pour un déplacement et un levage faciles. Un coussin supplémentaire s'enroule simplement sur la surface du siège comme une écharpe. A22 est disponible en tabouret ou en tabouret de bar.

    Mots clés : tabouret de bar, tabouret de bar, tabouret de bar, tabouret de bar, siège, chaise, siège de bar, chaise haute, tabouret, tabouret, ergonomique, meuble, ameublement, siège

    Spécification
    • Frame of Ø25 & 20 mm powder coated steel tubing, footrest of Ø15 mm chromium plated steel tubing. Glides. Seat of 3mm powder coated perforated sheet steel. Loose reversible pad as an option. Stackable.

      Options/Accessories
      Loose reversible pad

      Weight
      Seat height 46cm: 5.0 kg
      Seat height 63cm: 6.5 kg
      Seat height 78cm: 7.0 kg

      inspec / Sandler Code:  

      Keywords: barstool, bar stool, Bar Stool, Barstool, seating, chair, bar seating, high chair, stool, Stool, ergonomic, furniture, furnishing, seat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.a22-3-2-barstool
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 17
    • Titre OmniClassResidential Stools
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis