Publier vos produits
Addit 8.2
Addit 8.2
Addit 8.2

    Addit 8.2

    Traduit par Google,

    Repose-pieds rembourré sur pieds en fonte d'aluminium laqué ou chromé. Avec son dispositif de liaison multidirectionnel breveté, Addit est une collection qui inspire à des solutions créatives et flexibles. Les modules ont un design classique intemporel avec des caractéristiques clairement articulées où les utilisateurs peuvent créer leur propre expression unique à l'aide de différentes couleurs et choix de matériaux sur le rembourrage, le cadre et les pieds. Banc et pouf Addit : Les bancs et poufs Addit complètent la série de canapés/systèmes modulaires Addit, mais peuvent également être utilisés comme solitaires. Le banc peut être lié avec le dispositif de liaison magnétique breveté, permettant de créer une longue rangée de bancs. Les poufs peuvent être utilisés comme des "îlots" plus petits ou plus grands dans n'importe quelle pièce.

    Spécification
    • Addit consists of six modular units – right-unit, left-unit, corner-unit, centre-unit, and two bench and ottoman units. Thanks to the innovative, patented linking device that Lammhults has developed, the units can be linked together entirely according to the users wishes. Each unit can also function as a fully upholstered stand-alone furniture piece. With Addit, Anya Sebton stretches the limits and inspires the users to make their own creative choices. The ottomans have no linking device.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.addit-8-2
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18.5
    • Largeur (pouces)53.9
    • Profondeur (pouces)25.6
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)47.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings