Publier vos produits
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST
Altea 2.9 XLHBST

    Altea 2.9 XLHBST

    Traduit par Google,

    Fauteuil à dossier haut entièrement rembourré avec piètement à 5 branches en aluminium poli sur roulettes. Réglable en hauteur avec mécanisme de pivotement et d'inclinaison. Hauteur du bras 66,5 – 73,5 cm/26,2″ – 29″

    Spécification
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    Spécifications techniques
    • Réference unique.altea-2-9-XLHBST
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)27.6
    • Profondeur (pouces)27.6
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)46.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs