Publier vos produits
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair

    aperi 6.1 Easy Chair

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    BIENVENUE EN DOUCEUR DANS LE BUREAU MODERNE

    Fauteuil avec rembourrage en mousse de polyuréthane rembourrée sur une base en métal enduit de poudre noire avec pieds réglables.

    À propos de

    Aperi arrive au bureau moderne où l'assise a évolué vers les pierres de touche accueillantes de douceur et de soutien. Le bureau dynamique s'appuie de plus en plus sur le confort de la maison, alors que la maison est souvent un bureau. Le style de vie est désormais un style de travail, et Aperi aborde les deux en équilibre. La forme monolithique compacte d'Aperi apporte un sentiment de calme à l'environnement de travail.

    Variantes

    Aperi est disponible en version monoplace, ainsi qu'en versions à deux et trois places, revêtue en tissu avec coutures piquées de couleur divergente en option.

    Spécification
    • Powder-coated metal base with adjustable feet. Seat with nozag. Polyurethane foam padding in the seat and back.

      Option
      Stitched seams in diverging color

      Upholstery
      Fabric

      Weight:
      Easy chair: 32 kg
      Sofa: 61/87 kg

      inspec / Sandler Code:  APERI-6.1-BLK-COM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aperi-6-1-easy-chair
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires