Publier vos produits
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB

    Archal 1.5MB

    Traduit par Google,

    Chaise entièrement rembourrée avec dossier de hauteur moyenne sur une base en acier enduit de poudre ou chromée, rembourrage avec détail matelassé. Rembourrage supplémentaire disponible sur toute la gamme Archal sans surcoût. Archal apporte un nouveau niveau d'innovation de forme et de style à la collection de sièges Lammhults. Utilisant un cadre en fonte d'aluminium, Archal dépasse les limites des tubes en acier pliés, avec la forme sculpturale de la fonte d'aluminium solide. Produit localement, le cadre Archal est composé à 99,9% de matériaux recyclés, soit l'équivalent d'environ 360 canettes souples en aluminium.

    Spécification
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.archal-1-5-mb
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)34.6
    • Largeur (pouces)19.7
    • Profondeur (pouces)22.4
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)23.81
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings