Publier vos produits
Area 9.5
Area 9.5
Area 9.5

    Area 9.5

    Traduit par Google,

    Canapé modulable sur piètement luge en fonte d'aluminium laqué ou chromé. Unité de droite avec assise rembourrée et dossier haut et dispositif de liaison magnétique intégré. Cette série de sièges modulaires avec ses six unités modulaires différentes inspire des solutions de sièges créatives et flexibles. Utilisez-les séparément ou en groupes pour créer des configurations intéressantes. Des canapés à deux, trois ou même plus places sont facilement créés. Le dispositif de liaison innovant, Quicklink, composé d'aimants intégrés facilite le regroupement des unités. La table aérée en tôle perforée complète parfaitement les meubles rembourrés. La version à dossier haut offre une sensation d'isolement dans les espaces ouverts et permet de créer une pièce douce et sophistiquée dans la pièce.

    Spécification
    • The Area series, by Anya Sebton, consists of several modular units: right, left, center and corner units with high or low back, plus two different shaped foot stools, a table in perforated sheet metal and an easy chair. All Area modules can be linked with Area Radius modules.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.area-9-5
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)52.4
    • Largeur (pouces)31.1
    • Profondeur (pouces)39
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Lbs)95.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 15
    • Titre OmniClassResidential Sofas
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis