Publier vos produits
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2
Aryn Max 1.2

    Aryn Max 1.2

    Traduit par Google,

    Chaise empilable avec assise et dossier en polypropylène et piètement luge en tige d'acier. Certifié Greenguard.

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aryn-max-1-2
    • Famille de produitsSandler
    • Groupe de produitsInclass Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30.7
    • Largeur (pouces)20.1
    • Profondeur (pouces)20.1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Lbs)14.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord