Publier vos produits
Campus 2.3

Campus 2.3

Traduit par Google,

Fauteuil entièrement rembourré sur un cadre en acier enduit de poudre ou chromé. La chaise Campus a été lancée en 1992 et est devenue un succès instantané. Le cahier des charges était clair : créer une chaise volumétrique fonctionnelle et abordable pour le marché international des contrats. La réponse a été Campus.

Spécification
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Spécifications techniques
  • Réference unique.campus-2-3
  • Famille de produitsInspec
  • Groupe de produitsLammhults Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)29.9
  • Largeur (pouces)20.9
  • Profondeur (pouces)19.3
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Lbs)11.46
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
  • Titre OmniClassResidential Chairs
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis