Publier vos produits
campus 3.1 Barstool
campus 3.1 Barstool

    campus 3.1 Barstool

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,

    UNE TOTALITÉ DE CONCEPTION UNIQUE

    Tabouret de bar avec assise et dossier en bois sur structure en acier thermolaqué ou chromé

    À propos de

    La chaise Campus a été lancée en 1992 et est devenue un succès instantané. Le cahier des charges était clair : créer une chaise volumétrique fonctionnelle et abordable pour le marché international des contrats. La réponse a été le tabouret de bar Campus.

    Variantes


    Disponible en version chaise et fauteuil, le tabouret de bar Campus se décline en plusieurs variantes, avec quatre pieds ou piètement luge. Assise et dossier en placage, alt. assise/assise et dossier rembourrés. piles de campus ; Liens vers le campus ; Le tabouret de bar Campus se gère facilement grâce à son chariot. Le tabouret de bar Campus complète les environnements de conférence, de bureau, institutionnels et résidentiels avec son style silencieux.

    Mots clés: tabouret de bar, tabouret de bar, tabouret de bar, tabouret de bar, siège, chaise, siège de bar, chaise haute, tabouret, tabouret, ergonomique, meuble, ameublement, siège, piètement luge, empilable, raccordable, tapissé, fauteuil, fauteuil, accoudoirs, accoudoirs

    Spécification
    • Campus chair / armchair / bar stool
      Frame of Ø16 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat, back and arms of natural ash, birch, oak or walnut alt. stained birch. Stained ash on request. Upholstered seat alt. completely upholstered in fabric or leather. Optional: Armrests in steel-reinforced black polyurethane. Stackable and linkable.

      Campus bar stool chair sled base/armchair sled base
      Sled base of Ø11 mm powder coated or chromium plated solid steel. Glides. Seat and back of natural ash, birch, oak or walnut alt. stained. Stained ash on request. Armrests of white, light grey, grey, black, orange, red, blue green or blue polyamide. Upholstered seat alt. completely upholstered in fabric or leather. Stackable and linkable.

      Weight
      Campus bars stool / chair / armchair - Weight: 4,8/5,2 kg
      Campus chair sled base/armchair sled base - Weight: 5.1/5.6 kg

      Accessories
      Rubber glides
      Felt glides
      Teflon glides
      Chair hanging device
      Linking device Quick Lock 24 cm/28 cm
      Trolley

      Accessories only for Campus armchair
      32x25 cm Laptop work surface right and/or left incl. polyurethane arms.
      Ø28 cm writing tablet right or left incl. black polyurethane arms
      Linking device of metal for bar stool / chair with work surface / writing tablet.

      inspec / Sandler Code:  CAMPUS-3.1-CHR-OAK

      Keywords: barstool, bar stool, Bar Stool, Barstool, seating, chair, bar seating, high chair, stool, Stool, ergonomic, furniture, furnishing, seat, sled base, stackable, linkable, upholstered, armchair, arm chair, armrests, arm rests

    Spécifications techniques
    • Réference unique.campus-3-1-barstool
    • Famille de produitsInspec
    • Groupe de produitsLammhults Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 17
    • Titre OmniClassResidential Stools
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires